??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
CAD-Modellauswahl
BALLUFF BFO D25-LA-ED-EAK-250-02
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Reflektoren, Fasern, Optiken
Stückliste
BALLUFF BFO D25-LA-ED-EAK-250-02
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BFO0068
TC
Artikelbezeichnung
BFO D25-LA-ED-EAK-250-02
PX
Produktansicht
45881_00
ICON
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
TRAFFIC
Zollnummer
90011090
DESCRIPT
Beschreibung
Ausführung = 5.5x38, 90°-Lichtgitter, Verwendung = für Faserbasisgeräte BFB, Referenz-Basisgerät = BFB 75K-001-.., Fasertypmaterial = PMMA, Kabellänge L = 2 m, Mantelmaterial = PE, Reichweite = 550 mm, Umgebungstemperatur = -55...70 °C, Material = ABS, Aktive Fläche, Fasern = Ø 0.25 mm (32x), Aktive Fläche, Faseranordnung = Zeile, Schutzart = IP65
CAE
EPlan
Voransichten
Embedded user actions